ZHCSHS5C February 2018 – November 2024 UCC21222
PRODUCTION DATA
建议用户避免对输入栅极驱动器的信号进行整形以尝试减慢(或延迟)输出端的信号。然而,可以使用小型的输入 RIN-CIN 滤波器来滤除非理想布局或长 PCB 迹线引入的振铃。
此类滤波器应当使用 0Ω 至 100Ω 范围内的 RIN 和 10pF 和 100pF 之间的 CIN。在示例中,选择 RIN = 51Ω 且 CIN = 33 pF,转角频率约为 100 MHz。
在选择这些元件时,一定要注意在出色的抗噪性能与传播延迟之间进行权衡。