ZHCSLA9G April   1997  – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议工作条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  详细引脚说明
        1. 8.3.1.1 COMP
        2. 8.3.1.2 VFB
        3. 8.3.1.3 ISENSE
        4. 8.3.1.4 RT/CT
        5. 8.3.1.5 GROUND (接地)
        6. 8.3.1.6 OUTPUT(输出)
        7. 8.3.1.7 VCC
        8. 8.3.1.8 VREF
      2. 8.3.2  逐脉冲电流限制
      3. 8.3.3  电流检测
      4. 8.3.4  具有低输出电阻的误差放大器
      5. 8.3.5  欠压锁定
      6. 8.3.6  振荡器
      7. 8.3.7  同步
      8. 8.3.8  关断技术
      9. 8.3.9  斜坡补偿
      10. 8.3.10 软启动
      11. 8.3.11 电压模式
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 正常运行
      2. 8.4.2 UVLO 模式
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 开环测试装置
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1  输入大容量电容器和最小恒压电压
        2. 9.2.2.2  变压器匝数比和最大占空比
        3. 9.2.2.3  变压器电感和峰值电流
        4. 9.2.2.4  输出电容器
        5. 9.2.2.5  电流检测网络
        6. 9.2.2.6  栅极驱动电阻器
        7. 9.2.2.7  VREF 电容器
        8. 9.2.2.8  RT/CT
        9. 9.2.2.9  启动电路
        10. 9.2.2.10 电压反馈补偿
          1. 9.2.2.10.1 功率级极点和零点
          2. 9.2.2.10.2 斜坡补偿
          3. 9.2.2.10.3 开环增益
          4. 9.2.2.10.4 补偿环路
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
      1. 11.1.1 反馈走线
      2. 11.1.2 旁路电容器
      3. 11.1.3 补偿元件
      4. 11.1.4 走线和接地平面
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 接收文档更新通知
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明):对于 UC184x,为 –55°C ≤ TA ≤ 125°C;对于 UC284x,为 –40°C ≤ TA ≤ 85°C,对于 UC384x,为 0°C ≤ TA ≤ 70°C,VVCC = 15V(2);从 VCC 到 GROUND,0.1µF 电容器;从 VREF 到 GROUND,0.1µF 电容器;RRT = 10kΩ;CCT = 3.3nF,TJ = TA
参数测试条件最小值典型值最大值单位
基准部分
VVREF基准电压IVREF = 1mA,TJ = 25°CUC184x 和 UC284x4.9555.05V
UC384x4.955.1
线路调整12V ≤ VCC ≤ 25V620mV
负载调整1 ≤ IVREF ≤ 20mA625mV
温度稳定性请参阅(1)(3)0.20.4mV/°C
总输出变化线路、负载、温度 (1)UC184x 和 UC284x4.95.1V
UC384x4.825.18
输出噪声电压10Hz ≤ fOSC ≤ 10kHz,(1) TJ = 25°C50μV
长期稳定性TA = 125°C,1000 小时 (1)525mV
输出短路–30–100–180mA
振荡器部分
fOSC初始精度TJ = 25°C(5)475257kHz
电压稳定性12V ≤ VCC ≤ 25V0.2%1%
温度稳定性TMIN ≤ TA ≤ TMAX (1)5%
VRT/CT振幅峰峰值 (1)1.7V
误差放大器部分
VVFB输入电压VCOMP = 2.5VUC184x 和 UC284x2.452.52.55V
UC384x2.422.52.58
IVFB输入偏置电流UC184x 和 UC284x-1µA
UC384x-2
AVOL2V ≤ VCOMP ≤ 4V6590dB
单位增益带宽TJ = 25°C (1)0.71MHz
PSRR电源抑制比12V ≤ VCC ≤ 25V6070dB
I(snk)COMP 灌电流VVFB = 2.7V,VCOMP = 1.1V26mA
I(src)COMP 源电流VVFB = 2.3V,VCOMP = 5V–0.5-0.8
VCOMP高电平输出电压VVFB = 2.3V,RL = 15kΩ COMP 至 GROUND56V
VCOMP低电平输出电压VVFB = 2.7V,RL = 15kΩ COMP 至 VREF0.71.1
电流检测部分
ACS增益请参阅 (4)(6)2.8533.15V/V
VISENSE最大输入信号VCOMP = 5V (4)0.911.1V
PSRR电源抑制比12V ≤ VVCC ≤ 25V (1) (4)70dB
IISENSE输入偏置电流-2–10µA
tDLY到输出延迟VISENSE 从 0V 跃升至 2V (1)150300ns
输出部分
VOUT低电平输出电压ISINK = 20mA0.10.4V
ISINK = 200mA1.52.2
VOUT高电平 OUTPUT (输出)电压ISOURCE = 20mA1313.5V
ISOURCE = 200mA1213.5
tRISE上升时间 (1)COUTPUT = 1nF,TJ = 25°C50150ns
tFALL下降时间 (1)COUTPUT = 1nF,TJ = 25°C,50150ns
欠压锁定 (UVLO)
VCCON启用阈值UC1842/4 和 UC2842/4151617V
UC3842/414.51617.5
UCx843/57.88.49
VCCOFFUVLO 关断阈值UC1842/4 和 UC2842/491011V
UC3842/48.51011.5
UCx843/577.68.2
PWM
DMAX最大占空比UCx842/395%97%100%
UC1844/5 和 UC2844/546%48%50%
UC3844/547%48%50%
DMIN最小占空比0%
总待机电流
IVCC启动电流0.51mA
IVCC工作电源电流VVFB = VISENSE= 0V1117
VCC 齐纳电压IVCC = 25mA3034V
根据设计确定。未经生产测试。
将 VCC 调整为高于启动阈值,然后再设置为 15V
温度稳定性(有时称为平均温度系数)通过以下公式描述:
GUID-78E110F5-4805-4DCA-9468-86974F33F954-low.gif VREFmin 和 VREFmax 是在适当温度范围内测得的最大和最小基准电压。请注意,极端电压情况不一定发生在极端温度下。
当 VFB = 0V 时,在闩锁跳变点测得的参数。
对于 UCx842 和 UCx843,输出开关频率 fSW 等于振荡器频率 fOSC。对于 UCx844 和 UCx845,输出开关频率 fSW 是振荡器频率 fOSC 的一半。
增益定义为:A = ΔVCOMP/ΔVISENSE,0V ≤ VISENSE ≤ 0.8V。