ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
重要的是,使用 0.1µF 至 1µF 陶瓷电容器,将 IC 电源 (VCC) 和基准电压 (VREF) 引脚旁路至接地。电容器必须尽可能靠近实际引脚连接,以实现最佳的噪声滤除效果。在离线应用中,可能还需要第二个更大的滤波电容器,以便在启动期间将电源电压 (VCC) 保持在 UVLO 关断阈值以上。
为了防止由于前沿噪声而引起的误触发,ISENSE 上可能需要 RC 电流检测滤波器。保持 RC 滤波器的时间常数远低于最小导通时间脉冲宽度。
OUTPUT (输出)引脚上可能需要肖特基二极管,以分别防止由于电源轨和接地的高阻抗而产生的过冲和下冲。放置在 MOSFET 的栅极和源极之间的泄放电阻器应用于防止在欠压锁定期间用额外的漏电流激活电源开关。
为了防止高速开关瞬态的噪声问题,请使用靠近 IC 封装的陶瓷电容器将 VREF 旁路至接地。至少需要 0.1µF 陶瓷电容器。基准上的外部负载需要额外的 VREF 旁路。除陶瓷电容器外,还可以使用电解电容器。