ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
大容量电容可以由一个电容器或多个并联的电容器组成,它们之间通常有一些电感,以抑制差模传导噪声。输入电容器的值设置最小恒压电压;通过使用最小输入电容来设置更低的恒压电压会导致峰值初级电流更高,从而导致 MOSFET 开关、变压器和输出电容器上的应力更大。通过使用更大的输入电容器来设置更高的恒压电压会导致来自输入源的峰值电流更高,并且电容器本身在物理尺寸上会更大。尺寸和元件应力之间的折衷决定了可接受的最小输入电压。使用Equation9,根据转换器的功率级别 POUT、效率目标 η、最小输入电压 VIN(min) 选择初级侧大容量电容的总要求值 CIN,以保持可接受的最小恒压电压电平 VBULK(min)。
在该公式中,VIN(min) 是最小交流输入电压的 RMS 值(即 85VRMS),其最小线路频率表示为 fLINE(min),等于 47Hz。根据此 CIN 公式,为了实现 75V 的最小恒压电压,假设转换器效率为 85%,大容量电容器应大于 126µF;考虑到元件公差和效率估计,选择了 180µF 进行设计。