ZHCSLA9G April   1997  – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议工作条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  详细引脚说明
        1. 8.3.1.1 COMP
        2. 8.3.1.2 VFB
        3. 8.3.1.3 ISENSE
        4. 8.3.1.4 RT/CT
        5. 8.3.1.5 GROUND (接地)
        6. 8.3.1.6 OUTPUT(输出)
        7. 8.3.1.7 VCC
        8. 8.3.1.8 VREF
      2. 8.3.2  逐脉冲电流限制
      3. 8.3.3  电流检测
      4. 8.3.4  具有低输出电阻的误差放大器
      5. 8.3.5  欠压锁定
      6. 8.3.6  振荡器
      7. 8.3.7  同步
      8. 8.3.8  关断技术
      9. 8.3.9  斜坡补偿
      10. 8.3.10 软启动
      11. 8.3.11 电压模式
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 正常运行
      2. 8.4.2 UVLO 模式
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 开环测试装置
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1  输入大容量电容器和最小恒压电压
        2. 9.2.2.2  变压器匝数比和最大占空比
        3. 9.2.2.3  变压器电感和峰值电流
        4. 9.2.2.4  输出电容器
        5. 9.2.2.5  电流检测网络
        6. 9.2.2.6  栅极驱动电阻器
        7. 9.2.2.7  VREF 电容器
        8. 9.2.2.8  RT/CT
        9. 9.2.2.9  启动电路
        10. 9.2.2.10 电压反馈补偿
          1. 9.2.2.10.1 功率级极点和零点
          2. 9.2.2.10.2 斜坡补偿
          3. 9.2.2.10.3 开环增益
          4. 9.2.2.10.4 补偿环路
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
      1. 11.1.1 反馈走线
      2. 11.1.2 旁路电容器
      3. 11.1.3 补偿元件
      4. 11.1.4 走线和接地平面
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 接收文档更新通知
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

振荡器

振荡器允许高达 500kHz 的开关频率。OUTPUT (输出)栅极驱动器与 UCx842 和 UCx843 器件中的振荡器频率相同,可以在接近 100% 占空比下工作。在 UCx844 和 UCx845 器件中,由于内部的 T 触发器每隔一个时钟周期就将输出消隐,因此 OUTPUT(输出)频率是振荡器频率的一半,导致这些器件的最大占空比小于开关频率的 50%。从 VREF 连接到 RT/CT 的外部电阻器 RRT 设置从 RT/CT 连接到 GROUND (接地)的计时电容器的充电电流 CCT。建议在 RT/CT 上使用大于 5kΩ 的 RRT,以设置内部振荡器的正斜坡时间。针对 RRT 使用 5kΩ 或更大的值可以在内部阻抗与外部振荡器设置电阻器之间保持良好的比率,并使频率随温度的变化达到最小。使用值小于建议的最小值可能会导致频率随温度、器件公差或处理差异而漂移。

在 UCx84x 器件中,振荡器波形的峰峰值振幅为 1.7V。UCx842 和 UCx843 的最大占空比大概为 100%,而 UCx844 和 UCx845 通过内部切换触发器将最大占空比钳制为 50%。这种占空比钳位在大多数反激式和正激式转换器中都是有利的。为了获得最佳 IC 性能,死区时间不应超过振荡器时钟周期的 15%。放电电流(在室温下通常为 6mA)设置死区时间,请参阅图 7-9。在放电或死区 时间内,内部时钟信号将输出消隐到低电平状态。这将最大占空比 DMAX 限制为:

Equation7. GUID-F8DD916A-BB28-419F-A485-A2E39D1A1705-low.gif

Equation8 适用于 UCx842 和 UCx843 器件,因为 OUTPUT(输出)开关频率与振荡器相同,最大占空比可高达 100%。

Equation8. GUID-503D860B-032B-4674-8968-5C0B9AD5DE67-low.gif

Equation8 适用于 UCx844 和 UCx845 器件,因为输出开关频率为振荡器频率的一半,最大占空比可高达 50%。

当功率晶体管关闭时,噪声尖峰被耦合到振荡器 RT/CT 端子。在高占空比下,当出现该尖峰时,RT/CT 处的电压接近其阈值水平(约 2.7V,由内部振荡器电路确定)。振幅足够的尖峰会使振荡器过早跳变。为了最大程度地降低噪声尖峰,请选择尽可能大的 CCT,同时记住死区时间随着 CCT 的增加而增加。建议 CCT 不得小于约 1000pF。通常,导致此问题的噪声是由外部寄生效应在关断时将 OUTPUT 下拉至地电平以下引起的。在驱动 MOSFET 时尤其如此。从 GROUND (接地)到 OUTPUT (输出)的肖特基二极管钳位可防止此类输出噪声馈送到振荡器。

GUID-2F760AA6-6249-4C3D-A42B-C1BB58517166-low.gif
对于 RRT > 5kΩ:GUID-A54D7569-34D9-48B6-8ED7-968CE8506C63-low.gif
图 8-8 振荡器部分原理图