ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
VREF 是误差放大器的基准电压,也是 IC 中许多其他内部电路的基准电压。高速开关逻辑使用 VREF 作为逻辑电源。UCx84x 产品系列的 5V 基准公差为 ±2%。输出短路电流为 30mA。为了实现基准稳定性和防止高速开关瞬态产生的噪声问题,请使用靠近 IC 封装的陶瓷电容器将 VREF 旁路至接地。至少需要 0.1µF 陶瓷电容器。基准上的外部负载需要额外的 VREF 旁路。除陶瓷电容器外,还可以使用电解电容器。
当 VCC 大于 1V 且小于 UVLO 阈值时,使用 5kΩ 电阻器将 VREF 拉至接地。VREF 可用作指示电源系统状态的逻辑输出,因为当 VCC 低于 UVLO 阈值时,VREF 保持低电平。