ZHCSLA9G April 1997 – July 2022 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
对于该设计示例,根据 CCM 条件选择变压器磁化电感。在切换到不连接电流工之前,电感值允许转换器在更宽的工作范围内保持 CCM,以使由其他高电流造成的损耗降至最低,还可以减少输出纹波。本例中变压器的设计调整了电感的大小,这样,转换器在大概 10% 负载和最小恒压电压下进入 CCM 操作,以使输出纹波最小化。
CCM 反激式的电感器 LP 可以使用Equation17 计算。
在Equation17 中,通过将最大输出功率 POUT 除以目标效率 η 来估计输入功率 PIN,fSW 是开关频率;对于 UC2842,开关频率等于振荡器频率,设置为 110kHz。因此,变压器电感应该大概为 1.8mH;本设计选择 1.5mH 电感作为磁化电感值。
基于计算的电感值和开关频率,可以计算 MOSFET 和输出二极管的电流应力。
CCM 反激式的初级侧 MOSFET 中的峰值电流可以如Equation18 所示进行计算。
MOSFET 峰值电流为 1.36A。MOSFET 的均方根电流计算为 0.97A,如Equation19 所示。因此,选择 IRFB9N65A 作为初级侧开关。
输出二极管峰值电流等于反射到次级侧的 MOSFET 峰值电流。
二极管的平均电流等于总输出电流 4A;结合所需的 60V 额定值和 13.6A 峰值电流要求,选择 48CTQ060-1 作为输出二极管。