ZHCSX70A April 2003 – October 2024 UC2842AQ , UC2843AQ , UC2844AQ , UC2845AQ
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC 电压(低阻抗源) | 30 | V | |||
| VCC 电压 (ICC mA) | 自限制 | ||||
| 输出电流 IO | ±1 | A | |||
| 输出能量(容性负载) | 5 | µJ | |||
| 模拟输入(引脚 3、5) | -0.3 | 6.3 | V | ||
| 误差放大器输出灌电流 | 10 | mA | |||
| TA < +25°C 时的功率耗散(D 封装) | 1 | W | |||
| 封装热阻:D(8 引脚)封装 θJA(请参阅(3)): | 典型值 117.4 | °C/W | |||
| 贮存温度范围 Tstg | -65 | 150 | °C | ||
| 10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的焊接引线温度 | 300 | °C | |||