ZHCSX70A April 2003 – October 2024 UC2842AQ , UC2843AQ , UC2844AQ , UC2845AQ
PRODUCTION DATA
UC2842A/3A/4A/5A 系列控制 IC 是与 UC2842/3/4/5 系列引脚对引脚兼容的改进版。该系列提供了控制开关模式电源电流模式所必需的功能,并且具备下述改进的特性。启动电流被设计为小于 0.5mA。振荡器放电电流调整为 8.3mA。欠压锁定期间,输出级可在 VCC 高于 5V 时以低于 1.2V 的电压灌入至少 10mA 的电流。
该系列各成员之间的差异如下表所示。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| UC2842A、UC2843A、UC2844A、UC2845A | D(SOIC,8) | 4.90mm × 6.00mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm × 6.00mm |
| 器件型号(1) | UVLO ON | UVLO OFF | 最大占空比 |
|---|---|---|---|
| UC2842A | 16V | 10V | <100% |
| UC2843A | 8.5V | 7.9V | <100% |
| UC2844A | 16V | 10V | <50% |
| UC2845A | 8.5V | 7.9V | <50% |
功能图
订购信息