ZHCSX70A April   2003  – October 2024 UC2842AQ , UC2843AQ , UC2844AQ , UC2845AQ

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 功能方框图
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • D|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

UC2842AQ UC2843AQ UC2844AQ UC2845AQ D 8 引脚封装(顶视图)图 4-1 D 8 引脚封装(顶视图)
表 4-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
COMP 1 O 低阻抗 1MHz 内部误差放大器的输出,也是峰值电流限制或 PWM 比较器的输入,开环增益 (AVOL) 为 90dB。该引脚的最大灌电流为 6mA,并且内部不受电流限制。
VFB 2 I 误差放大器的输入,可用于控制电源转换器电压反馈环路以实现稳定性。
ISENSE 3 I 控制器峰值电流限制或 PWM 比较器的输入。当与电流检测电阻器一同使用时,误差放大器输出电压会控制电源系统的逐周期峰值电流限制。最大峰值电流检测信号在内部被钳位至 1V。请参阅“功能方框图”。
RT/CT 4 I 内部振荡器的输入,使用外部定时电阻器 (RT) 和定时电容器 (CT) 进行编程。有关正确选择这些时序分量的信息,请参阅“振荡器”。TI 建议使用 470pF 至 4.7nF 的电容值。TI 还建议选择 5kΩ 至 100kΩ 的定时电阻器值。
GND 5 GND 控制器信号接地。
输出 6 O 1A 图腾柱栅极驱动器的输出。该引脚可以拉入/灌出高达 1A 的栅极驱动器电流。必须使用栅极驱动器电阻器来限制栅极驱动器电流。
VCC 7 I

为器件供电的模拟控制器偏置输入。总 VCC 电流是静态 VCC 电流和平均 OUTPUT(输出)电流的总和。已知开关频率和 MOSFET 栅极电荷 Qg,可以根据以下公式计算平均 OUTPUT 电流:

IOUTPUT = Qg × fSW

该引脚上需要一个旁路电容器,通常为 0.1µF,直接连接到 GROUND (接地),并具有最小的布线长度。VCC 上也需要有一个附加旁路电容器,其电容比设计中使用的主开关 FET 的栅极电容至少大 10 倍。

VREF 8 O 栅极驱动器的偏置输入。该引脚必须有一个偏置电容器,其电容比设计中使用的主开关 FET 的栅极电容至少大 10 倍。
UC2842AQ UC2843AQ UC2844AQ UC2845AQ D 14 引脚封装(顶视图)图 4-2 D 14 引脚封装(顶视图)
表 4-2 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
COMP 1 I/O 误差放大器补偿引脚
NC 2 - 不连接
VFB 3 I 误差放大器输入
NC 4 - 不连接
ISENSE 5 I 电流检测比较器输入
NC 6 - 不连接
RT/CT 7 I/O 振荡器 RC 输入
PWR GND 8 GND 输出 PWM 接地端子
GND 9 GND 器件电源接地端子
输出 10 O PWM 输出
VS 11 - 输出 PWM 正电压电源
VCC 12 - 器件正电压电源
NC 13 - 不连接
VREF 14 O 振荡器电压基准
I = 输入,O = 输出,I/O = 输入或输出,GND = 接地。