主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UC2844AQ

正在供货

产品详情

未提供此产品的参数。
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 工作温度范围为 –40°C 至 125°C
  • 针对离线和直流/直流转换器进行了优化
  • 低启动电流 (<0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞功能的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 低 ro 误差放大器
  • 工作温度范围为 –40°C 至 125°C
  • 针对离线和直流/直流转换器进行了优化
  • 低启动电流 (<0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞功能的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 低 ro 误差放大器

UC2842A/3A/4A/5A 系列控制 IC 是与 UC2842/3/4/5 系列引脚对引脚兼容的改进版。该系列提供了控制开关模式电源电流模式所必需的功能,并且具备下述改进的特性。启动电流被设计为小于 0.5mA。振荡器放电电流调整为 8.3mA。欠压锁定期间,输出级可在 VCC 高于 5V 时以低于 1.2V 的电压灌入至少 10mA 的电流。

该系列各成员之间的差异如下表所示。

UC2842A/3A/4A/5A 系列控制 IC 是与 UC2842/3/4/5 系列引脚对引脚兼容的改进版。该系列提供了控制开关模式电源电流模式所必需的功能,并且具备下述改进的特性。启动电流被设计为小于 0.5mA。振荡器放电电流调整为 8.3mA。欠压锁定期间,输出级可在 VCC 高于 5V 时以低于 1.2V 的电压灌入至少 10mA 的电流。

该系列各成员之间的差异如下表所示。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UC2842AQ、UC2843AQ、UC2844AQ、UC2845AQ 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频