ZHCSUB8V June 1976 – February 2025
PRODUCTION DATA
UA78M 固定电压集成电路稳压器适用于各种应用。UA78M 可用于板级稳压,以减弱与单点稳压相关的相关的后稳压噪声和分布问题。UA78M 能够提供高达 500mA 的输出电流。此外,UA78M 无需外部元件即可在整个负载电流范围内稳定运行。该稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。
UA78M 的额定结温范围为 –40°C 至 +125°C。本文将通篇说明新芯片和旧芯片的器件性能。有关更多详细信息,请参阅器件命名规则 表。