9 Revision History
Changes from Revision U (May 2024) to Revision V (February 2025)
- 从文档标题中删除了 35V
Go
- 更改了特性 部分:已将输入电压范围 要点中的 35V 更改为 30V、添加了绝对最大输入电压 要点,并删除了封装 要点Go
- 更改了说明 部分Go
- Added information of new chip for 9V voltage optionGo
- Added information of new chip for 10V voltage optionGo
- Added information of new chip for 12V voltage optionGo
Changes from Revision T (January 2015) to Revision U (May 2024)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 更改了整个文档以与当前系列格式保持一致Go
- 向文档添加了 M3 器件Go
- 为了保持一致性,通篇将引脚名称从 IN、GND 和 OUT 更改为 INPUT、COMMON 和 OUTPUT
Go