ZHCSDZ8G June 2015 – December 2024 TXS0108E-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
| tPHL | 传播延迟时间 高至低电平输出 | A 至 B | 推挽驱动 | 5 | 4 | 3.7 | ns | ||||
| 开漏驱动 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | ||||||||
| tPLH | 传播延迟时间 低至高电平输出 | A 至 B | 推挽驱动 | 5.2 | 4.3 | 3.9 | |||||
| 开漏驱动 | 592 | 488 | 368 | ||||||||
| tPHL | 传播延迟时间 高至低电平输出 | B 至 A | 推挽驱动 | 5.4 | 4.7 | 4.2 | ns | ||||
| 开漏驱动 | 7.3 | 6 | 4.9 | ||||||||
| tPLH | 传播延迟时间 低至高电平输出 | B 至 A | 推挽驱动 | 5.9 | 4.4 | 3.5 | |||||
| 开漏驱动 | 595 | 381 | 345 | ||||||||
| ten | 启用时间 | OE 到 A 或 B | 推挽驱动 | 200 | 200 | 200 | ns | ||||
| tdis | 禁用时间 | OE 到 A 或 B | 400 | 400 | 400 | ns | |||||
| trA | 输入上升时间 | A 端口上升时间 | 推挽驱动 | 1.89 | 7.3 | 1.6 | 6.4 | 1.5 | 5.8 | ns | |
| 开漏驱动 | 110.00 | 692 | 157 | 529 | 116 | 377 | |||||
| trB | 输入上升时间 | B 端口上升时间 | 推挽驱动 | 1.70 | 6.5 | 1.3 | 5.1 | 0.9 | 4.32 | ns | |
| 开漏驱动 | 107.00 | 693 | 140 | 483 | 77 | 304 | |||||
| tfA | 输入下降时间 | A 端口下降时间 | 推挽驱动 | 1.50 | 5.7 | 1.2 | 4.7 | 1.3 | 3.8 | ns | |
| 开漏驱动 | 1.50 | 5.6 | 1.2 | 4.7 | 1.1 | 4.2 | |||||
| tfB | 输入下降时间 | B 端口下降时间 | 推挽驱动 | 1.40 | 5.4 | 0.9 | 4.1 | 0.7 | 3 | ||
| 开漏驱动 | 0.40 | 14.2 | 0.5 | 19.4 | 0.4 | 3 | |||||
| tSK(O) | 偏斜(时间),输出 | 通道间偏斜 | 推挽驱动 | 1 | 1 | 1 | ns | ||||