ZHCSDZ8G June 2015 – December 2024 TXS0108E-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压(3) | 1.4 | 3.6 | V | |||
| VCCB | 电源电压(3) | 1.65 | 5.5 | V | |||
| VIH | 高电平输入电压 | A 端口 I/O | VCCA (V) = 1.4 至 1.95 | VCCB (V) = 1.65 至 5.5 | VCCI – 0.2 | VCCI | V |
| VCCA (V) = 1.95 至 3.6 | VCCB (V) = 1.65 至 5.5 | VCCI – 0.4 | VCCI | ||||
| B 端口 I/O | VCCA (V) = 1.4 至 3.6 | VCCB (V) = 1.65 至 5.5 | VCCI – 0.4 | VCCI | V | ||
| OE | VCCA (V) = 1.4 至 3.6 | VCCB (V) = 1.65 至 5.5 | VCCA × 0.65 | 5.5 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | A 端口 I/O | VCCA (V) = 1.4 至 1.95 | VCCB (V) = 1.65 至 5.5 | 0 | 0.15 | V |
| VCCA (V) = 1.95 至 3.6 | VCCB (V) = 1.65 至 5.5 | 0 | 0.15 | ||||
| B 端口 I/O | VCCA (V) = 1.4 至 3.6 | VCCB (V) = 1.65 至 5.5 | 0 | 0.15 | V | ||
| OE | VCCA (V) = 1.4 至 3.6 | VCCB (V) = 1.65 至 5.5 | 0 | VCCA × 0.35 | V | ||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | A 端口 I/O 推挽 | VCCA (V) = 1.4 至 3.6 | VCCB (V) = 1.65 至 5.5 | 10 | ns/V | |
| B 端口 I/O 推挽 | VCCA (V) = 1.4 至 3.6 | VCCB (V) = 1.65 至 5.5 | 10 | ns/V | |||
| 控制输入 | VCCA (V) = 1.4 至 3.6 | VCCB (V) = 1.65 至 5.5 | 10 | ns/V | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |||