ZHCSDZ8G June 2015 – December 2024 TXS0108E-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCCB = 1.8V ± 0.15V | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
| tPHL | 传播延迟时间 高至低电平输出 | A 至 B | 推挽驱动 | 11 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | ns | |||||
| 开漏驱动 | 2.5 | 14.4 | 2 | 12.8 | 2 | 12.2 | 1.9 | 12 | |||||
| tPLH | 传播延迟时间 低至高电平输出 | A 至 B | 推挽驱动 | 12 | 10 | 9.8 | 9.7 | ||||||
| 开漏驱动 | 0.9 | 720 | 0.9 | 554 | 1 | 473 | 1.5 | 384 | |||||
| tPHL | 传播延迟时间 高至低电平输出 | B 至 A | 推挽驱动 | 12.7 | 11.1 | 11 | 12 | ns | |||||
| 开漏驱动 | 3.4 | 13.2 | 2.6 | 9.6 | 2.3 | 8.5 | 2 | 7.5 | |||||
| tPLH | 传播延迟时间 低至高电平输出 | B 至 A | 推挽驱动 | 9.5 | 6.2 | 5.1 | 4.2 | ||||||
| 开漏驱动 | 745 | 603 | 519 | 407 | |||||||||
| ten | 启用时间 | OE 到 A 或 B | 推挽驱动 | 480 | 480 | 480 | 480 | ns | |||||
| tdis | 禁用时间 | OE 到 A 或 B | 400 | 400 | 400 | 400 | ns | ||||||
| trA | 输入上升时间 | A 端口上升时间 | 推挽驱动 | 3 | 13.1 | 2.4 | 9.8 | 2 | 9 | 2 | 8.9 | ns | |
| 开漏驱动 | 220 | 982 | 180 | 716 | 140 | 592 | 100 | 481 | |||||
| trB | 输入上升时间 | B 端口上升时间 | 推挽驱动 | 2.6 | 11.4 | 1.6 | 7.4 | 1 | 6 | 0.7 | 5 | ns | |
| 开漏驱动 | 220 | 1020 | 150 | 756 | 100 | 653 | 40 | 370 | |||||
| tfA | 输入下降时间 | A 端口下降时间 | 推挽驱动 | 2.3 | 9.9 | 1.7 | 7.7 | 1.6 | 6.8 | 1.7 | 6 | ns | |
| 开漏驱动 | 2.4 | 10 | 1.8 | 8.2 | 1.7 | 9 | 1.5 | 9.15 | |||||
| tfB | 输入下降时间 | B 端口下降时间 | 推挽驱动 | 2 | 8.7 | 1.3 | 5.5 | 1 | 3.8 | 1 | 3.1 | ||
| 开漏驱动 | 2 | 11.5 | 1.3 | 8.6 | 1 | 9.6 | 1 | 7.7 | |||||
| tSK(O) | 偏斜(时间),输出 | 通道间偏斜 | 推挽驱动 | 1 | 1 | 1 | 1 | ns | |||||