ZHCSDZ8G June 2015 – December 2024 TXS0108E-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCC = 5V ± 0.5V | 单位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||||
| 数据速率 | 推挽 | 80 | 95 | 100 | Mbps | ||||||
| 漏极开路 | 0.8 | 0.8 | 1 | ||||||||
| tw | 脉冲持续时间 | 数据输入 | 推挽 | 12.5 | 10.5 | 10 | ns | ||||
| 漏极开路 | 1250 | 1250 | 1000 | ||||||||