ZHCSDZ8G June 2015 – December 2024 TXS0108E-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件是一款 8 位同相电平转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口跟踪 VCCA 引脚的电源电压。VCCA 引脚可接受 1.4V 至 3.6V 之间的任何电源电压。B 端口跟踪 VCCB 引脚的电源电压。VCCB 引脚接受 1.65V 至 5.5V 之间的任何电源电压。两个输入电源引脚可实现 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间的低电压双向转换。
输出使能 (OE) 输入为低电平时,所有输出均将置于高阻抗 (Hi-Z) 状态。
为了在上电或断电期间将器件置于高阻态状态,需要通过一个下拉电阻将 OE 接至 GND。驱动器的拉电流能力确定了电阻器的最小值。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TXS0108E-Q1 | PW(TSSOP,20) | 6.50mm × 6.40mm |
| RKS(VQFN,20) | 4.5mm x 2.5mm | |
| DGS(VSSOP,20) | 3.00mm x 5.10mm |
简化版应用