ZHCSHK3K January 2007 – August 2025 TXS0102
PRODUCTION DATA
| 参数 | 自 | 至 | 测试条件 | B 端口电源电压 (VCCB) | 单位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5V ± 0.2V | 3.3V ± 0.3V | 5.0V ± 0.5V | |||||||||||||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 85°C | 3.2 | 3.7 | 3.8 | ns | ||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | A | B | 开漏 | -40°C 至 85°C | 1.7 | 6.3 | 2 | 6 | 2.1 | 5.8 | ns | |||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | A | B | 推挽 | -40°C 至 85°C | 3.5 | 4.1 | 4.4 | ns | ||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | A | B | 开漏 | -40°C 至 85°C | 43 | 250 | 36 | 206 | 27 | 190 | ns | |||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 推挽 | -40°C 至 85°C | 3 | 3.6 | 4.3 | ns | ||||||
| tPHL | 传播延迟(高电平到低电平) | B | A | 开漏 | -40°C 至 85°C | 1.8 | 4.7 | 2.6 | 4.2 | 1.2 | 4 | ns | |||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | B | A | 推挽 | -40°C 至 85°C | 2.5 | 1.6 | 1 | ns | ||||||
| tPLH | 传播延迟(低电平到高电平) | B | A | 开漏 | -40°C 至 85°C | 44 | 170 | 37 | 140 | 27 | 103 | ns | |||
| ten | 启用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 85°C | 200 | 200 | 200 | ns | |||||||
| tdis | 禁用时间 | OE | A 或 B | -40°C 至 85°C | 200 | 200 | 200 | ns | |||||||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 推挽 | -40°C 至 85°C | 2.8 | 7.4 | 2.6 | 6.6 | 1.8 | 5.6 | ns | |||
| trA | 输出上升时间 | B | A | 开漏 | -40°C 至 85°C | 3 | 149 | 28 | 121 | 24 | 89 | ns | |||
| trB | 输出上升时间 | A | B | 推挽 | -40°C 至 85°C | 3.2 | 8.3 | 2.9 | 7.2 | 2.4 | 6.1 | ns | |||
| trB | 输出上升时间 | A | B | 开漏 | -40°C 至 85°C | 35 | 151 | 24 | 112 | 12 | 64 | ns | |||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 推挽 | -40°C 至 85°C | 1.9 | 5.7 | 1.9 | 5.5 | 1.8 | 5.3 | ns | |||
| tfA | 输出下降时间 | B | A | 开漏 | -40°C 至 85°C | 4.4 | 6.9 | 4.3 | 6.2 | 4.2 | 5.8 | ns | |||
| tfB | 输出下降时间 | A | B | 推挽 | -40°C 至 85°C | 2.2 | 7.8 | 2.4 | 6.7 | 2.6 | 6.6 | ns | |||
| tfB | 输出下降时间 | A | B | 开漏 | -40°C 至 85°C | 5.1 | 8.8 | 5.4 | 9.4 | 5.4 | 10.4 | ns | |||