ZHCSHK3K January 2007 – August 2025 TXS0102
PRODUCTION DATA
TXS0102 器件是专为转换逻辑电压电平而设计的无方向电压电平转换器。A 端口能够接受的 I/O 电压范围为 1.65V 至 3.6V,B 端口能够接受的 I/O 电压范围为 2.3V 至 5.5V。该器件使用带边沿速率加速器(单稳态)的导通栅极架构来提高整体数据速率。为了方便使用,此器件内已集成 10kΩ 上拉电阻器(通常用在开漏应用中),这样就不再需要外部电阻器了。虽然这款器件设计用于开漏应用,此器件也可转换推挽 CMOS 逻辑输出。