ZHCSHK3K January 2007 – August 2025 TXS0102
PRODUCTION DATA
此两位同相转换器是一个双向电压电平转换器,可用来在混合电压系统之间建立数字开关兼容性。它使用两个独立的可配置电源轨,其中 A 端口支持 1.65V 至 3.6V 工作电压范围,同时可跟踪 VCCA 电源,而 B 端口支持 2.3V 至 5.5V 工作电压范围,同时可跟踪 VCCB 电源。因此,该器件能够支持较低和较高的逻辑信号电平,同时能够在任何 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间提供双向转换。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有 I/O 均处于高阻抗状态,从而显著减少了电源静态电流消耗。
要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个下拉电阻器将 OE 连接至 GND;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TXS0102 | DCT(SSOP,8) | 2.95mm × 4mm |
| DCU(VSSOP,8) | 2mm × 3.1mm | |
| DQE(X2SON,8) | 1.4mm × 1mm | |
| DQM(SON,8) | 1.8mm × 1.2mm | |
| YZP(DSBGA,8) | 1.9mm x 0.9mm | |
| DTT(DSBGA,8) | 1.95mm × 1mm |
TXS0102 的典型应用方框图