ZHCSY83D November 2005 – July 2025 TS5A3157
PRODUCTION DATA
| 参数 | VCC | TA | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tON | RL = 300Ω,CL = 50pF,Vload = VCC | 1.8V ± 0.15V | 25°C | 5 | 15 | 24 | ns |
| 完全 | 7 | 24 | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 25°C | 5 | 8 | 13.5 | |||
| 完全 | 3.5 | 14 | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 25°C | 3.5 | 7 | 9.5 | |||
| 完全 | 1.5 | 10.5 | |||||
| 5V ± 0.5V | 25°C | 1 | 6 | 8.5 | |||
| 完全 | 1 | 9.5 | |||||
| tOFF | RL = 300Ω、CL = 50pF、Vload = VCC、VΔ = 0.3V | 1.8V ± 0.15V | 25°C | 1 | 3.5 | 6.5 | ns |
| 完全 | 1 | 7.5 | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 25°C | 1 | 3.5 | 6.5 | |||
| 完全 | 1 | 7.5 | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 25°C | 1 | 3.5 | 6.5 | |||
| 完全 | 1 | 7.5 | |||||
| 5V ± 0.5V | 25°C | 1 | 3.5 | 6.5 | |||
| 完全 | 1 | 7.5 | |||||
| TB-M | 先断后合时间 | 1.8V ± 0.15V | 25°C | 5.5 | 7.5 | 9 | ns |
| 完全 | 5.2 | 12 | |||||
| 2.5V ± 0.2V | 25°C | 3.5 | 5 | 7 | |||
| 完全 | 3 | 7.5 | |||||
| 3.3V ± 0.3V | 25°C | 2.5 | 3 | 5 | |||
| 完全 | 2 | 5 | |||||
| 5V ± 0.5V | 25°C | 1.8 | 2 | 3 | |||
| 完全 | 1.8 | 3.5 | |||||