ZHCSY83D November 2005 – July 2025 TS5A3157
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| V+ | (仅限 YZP)电源电压(3) | -0.5 | 6.5 | V |
| V+ | 电源电压(3) | -0.5 | 6 | V |
| VNO VNC VCOM |
模拟电压(3)(4)(5) | -0.5 | V+ + 0.5V | V |
| IK | 模拟端口二极管电流 VNO、VNC、VCOM < 0 或 VNO、VNC、VCOM > V+ | -50 | 50 | mA |
| INO INC ICOM |
导通状态开关电流 VNO、VNC、VCOM = 0 至 V+ | -50 | 50 | mA |
| VI | 数字输入电压(3)(4) | -0.5 | 6 | V |
| IIK | 控制输入钳位电流 V+< 0 | -50 | mA | |
| I+ | 通过 V+ 的持续电流 | -100 | 100 | mA |
| IGND | 通过 GND 的持续电流 | -100 | 100 | mA |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | C |