ZHCSY83D November 2005 – July 2025 TS5A3157
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | vcc | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 频率响应(开关导通)(1) | RL = 50Ω,fin = 正弦波 | 1.65V | 300 | MHz | ||
| 2.3V | 300 | |||||
| 3V | 300 | |||||
| 4.5V | 300 | |||||
| 串扰(开关之间)(仅限 YZP)(2) | RL = 50Ω,fin = 10MHz(正弦波) | 1.65V | -66 | dB | ||
| 2.3V | -66 | |||||
| 3V | -66 | |||||
| 4.5V | -66 | |||||
| 串扰(开关间)(2) | RL = 50Ω,fin = 10MHz(正弦波) | 1.65V | -60 | dB | ||
| 2.3V | -60 | |||||
| 3V | -60 | |||||
| 4.5V | -60 | |||||
| 馈通衰减(开关关闭)(仅限 YZP)(2) | CL = 5pF,RL = 50Ω,fin = 10MHz(正弦波) | 1.65V | -65 | dB | ||
| 2.3V | -65 | |||||
| 3V | -65 | |||||
| 4.5V | -65 | |||||
| 馈通衰减(开关关闭)(2) | CL = 5pF,RL = 50Ω,fin = 10MHz(正弦波) | 1.65V | -57 | dB | ||
| 2.3V | -57 | |||||
| 3V | -57 | |||||
| 4.5V | -57 | |||||
| 电荷注入 | CL = 0.1nF,RL = 1MΩ | 1.65V | 1 | pC | ||
| 2.3V | 2 | |||||
| 3.3V | 3 | |||||
| 5V | 7 | |||||
| 总谐波失真(仅限 YZP) | VI = 1.4Vp-p,Vbias = Vcc/2,RL = 10kΩ,fin = 600Hz 至 20kHz(正弦波) | 1.65V | 0.015 | % | ||
| 总谐波失真 | VI = 1.4Vp-p,Vbias = Vcc/2,RL = 10kΩ,fin = 600Hz 至 20kHz(正弦波) | 1.65V | 0.5 | % | ||
| VI = 2.0Vp-p,Vbias = Vcc/2,RL = 10kΩ,fin = 600Hz 至 20kHz(正弦波) | 2.3V | 0.025 | ||||
| VI = 2.5Vp-p,Vbias = Vcc/2,RL = 10kΩ,fin = 600Hz 至 20kHz(正弦波) | 3V | 0.015 | ||||
| VI = 4.0Vp-p,Vbias = Vcc/2,RL = 10kΩ,fin = 600Hz 至 20kHz(正弦波) | 4.5V | 0.01 |