ZHCSZ31 October   2025 TRF3302-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - GPS L1 频段
    6. 5.6 电气特性 - GPS L5 和 L2 频段
    7. 5.7 典型特性 – GPS L1 频段
    8. 5.8 典型特征 – GPS L5 和 L2 频段
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 多频段配置的 TRF3302-Q1
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • VBL|6
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性 - GPS L1 频段

条件为 TA = 27°C,VCC = 2.5V,f = 1575MHz(L1 频段),电源阻抗 (ZS) = 负载阻抗 (ZL) = 50Ω,并且输入匹配 50Ω,其中 L1 = 8.2nH (0402DC-8N2XGRW) 且 C1 = 10pF (GJM1555C1H100JB01),具有图 6-2 中所示输入和输出配置,输入端的电容器 C1 和输出端的 RFOUT 引脚已去嵌入(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
射频性能
工作频率 1300 1575 1630 MHz
GP 小信号功率增益 PIN = –27dBm VCC = 1.8V 12.3 16.9 19.5 dB
VCC = 2.5V 12.8 16.8 19.7
VCC = 3.3V 12.8 16.8 20.7
NF 噪声系数 VCC = 1.8V 至 3.3V 0.85 dB
S11 输入回波损耗 PIN = –27dBm、VCC = 1.8V to 3.3V -11.7 dB
S22 输出回波损耗 PIN = –27dBm、VCC = 1.8V to 3.3V -15.3 dB
S12 反向隔离 PIN = –27dBm、VCC = 1.8V to 3.3V -42.5 dB
IP1dB 输入 1dB 压缩点 无干扰器 VCC = 1.8V -13.2 dBm
VCC = 2V -11.7
VCC = 2.5V -14.7 -10.2
VCC > 2.5V -10.2
输入 1dB 压缩点 fJAM = 850MHz,PJAM = –20dBm VCC = 1.8V -14.4 dBm
VCC ≥ 2.5V -10.7
输入 1dB 压缩点 fJAM = 1850MHz,PJAM = –20dBm VCC = 1.8V -13.8 dBm
VCC ≥ 2.5V -10.8
IIP3 带内输入三阶
截点
PIN = –25dBm/子载波、
5MHz 子载波间隔
VCC = 1.8V -5.5 dBm
VCC ≥ 2V -5.4
IIP3OOB 带外输入三阶
截点
PIN = –25dBm/子载波,f = 1575MHz,带外 f1 = 1713MHz 且
f2 = 1851MHz
VCC = 1.8V -5.7 dBm
VCC = 2V -5.2
VCC ≥ 2.2V -4.8
K Rollett 稳定性系数 1
直流参数
VCC 电源电压 1.8 3.3 V
ICC 有效电源电流 VCC = 1.8V,无射频 3 4.6 5.9 mA
VCC = 2.5V,无射频 3.2 4.6 5.9 mA
VCC = 3.3V,无射频 3.2 4.6 7 mA
有功功率损耗 VCC = 1.8V,无射频 8.3 10.6 mW
VCC = 2.5V,无射频 11.5 14.8
VCC = 3.3V,无射频 15.2 23.1
ISHDN 关断电源电流 VCC = 1.8V,无射频 0.01 1 µA
VCC = 2.5V,无射频 0.01 1
VCC = 3.3V,无射频 0.05
tON 导通时间 50% EN 控制至 90% PO 1.4 µs
tOFF 关断时间 50% EN 控制至 10% PO 0.4 µs
断电控制级别
VIH 高电平输入电压 逻辑 1,VCC = 1.8V 至 3.3V 1.5 V
VIL 低电平输入电压 逻辑 0,VCC = 1.8V 至 3.3V 0.4 V