ZHCSZ31 October 2025 TRF3302-Q1
PRODUCTION DATA
TRF3302-Q1 是一款多功能 LNA,可配置为针对上限或下限 L 频段频率优化单个 GNSS 频段匹配的性能,也可配置为在从 1165MHz 到 1630MHz 的多个 GNSS 频段之间实现宽频率覆盖。
TRF3302-Q1 具有集成宽带输出匹配功能,因此无需使用外部匹配元件即可连接 GNSS 接收器,从而减少了 BOM 数量并缩小了设计方案尺寸。所需的片外输入匹配允许灵活地根据系统特定要求优化器件性能。双元件匹配(请参阅图 6-2)足以支持单个 GNSS 频段操作。四元件匹配(请参阅图 6-3)允许多频段匹配以优化 NF、GAIN 和 S11 的性能。
6 引脚 WSON-FCRLF 封装具有可湿性侧面,允许通过自动光学检测 (AOI) 目视检查焊点,从而提高产品可靠性,而不会增加昂贵的 X 射线检测系统的制造成本。TRF3302-Q1 引脚排列(请参阅图 4-1)通过在 RFIN 引脚周围布置射频接地引脚(VCC 和 GND)以及在 RFOUT 引脚周围布置 EN 和 GND 来针对 PCB 布局和射频性能进行了优化。