ZHCSZ31 October 2025 TRF3302-Q1
PRODUCTION DATA
多频段接收应用的主要设计要求是将 NF、GAIN 和 S11 优化至相关频率范围。为 图 6-3 选择输入匹配网络,以支持 1165MHz 至 ≈1630MHz 的频率范围,覆盖所有主要的 GNSS L 波段。TRF3302-Q1 的 S22 本身就具有宽带特性,并且在 1200MHz 范围内甚至超过 1630MHz 范围内小于 –10dB。选择可选的输出匹配,使输出回波损耗 (S22) 在从 1165MHz 到 1630MHz 的整个相关频率范围内小于 –10dB。