ZHCSZ31 October 2025 TRF3302-Q1
PRODUCTION DATA
TRF3302-Q1 是一款单端输入及输出 LNA。该器件通常用于 GNSS 全球定位系统,以提高 GNSS 接收器的灵敏度。这一改进是由于该器件的 0.8dB NF 与用于上或下 L 频段 GNSS 系统的 ≈17dB 增益相结合而实现的。在接收天线远离 GNSS 接收器并通过电缆或长迹线连接的系统中,TRF3302-Q1 通过在信号到达 GNSS 接收器之前放大信号,同时增加超小的放大器噪声,来帮助提高对噪声拾取的信号抗扰度。对于需要同时支持较高和较低 L 频段的系统,TRF3302-Q1 将使用宽带输入匹配网络(请参阅节 7.2.1)。