ZHCSXZ2 March 2025 TPSM8287B30
ADVANCE INFORMATION
补偿电容器 CComp2 是一个可选电容器,我们建议您使用该电容器来旁路来自 COMP 引脚的高频噪声。该电容器的容值并不重要;我们建议将 10pF 或 22pF 电容器用于典型应用。
可以增大该电容器,以抑制系统输出电压布线和去耦网络中出现的高频零点或谐振。以下公式用于计算 CComp2 生成的极点。