ZHCSXZ2B March 2025 – October 2026 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
该器件具有 VOSNS 和 GOSNS 两个引脚,用于遥感输出电压。遥感使转换器能够直接检测负载点的输出电压,并提高输出电压调节的精度。这些检测线路必须平行布线,并远离噪声信号。将这些检测线路连接到输出总线上的最低阻抗点,该点必须是最靠近负载的输出电容器组的中心。
在堆叠配置中,所有辅助器件的 VOSNS 和 GOSNS 可以连接到本地输出电容或 AGND 引脚。有关更多详细信息,请参阅 节 7.3.16。