ZHCSXZ2A March 2025 – December 2025 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
下表列出了该 TPSM8287B30LAPx 器件应用示例的运行参数。
| 符号 | 参数 | 值 |
|---|---|---|
| VIN | 输入电压 | 2.7V 至 6.0V |
| VOUT | 输出电压 | 0.60V |
| TOLVOUT | 应用允许的输出电压容差 | ±5.0% |
| TOLDC | TPSM8287Bxx 的输出电压容差(直流精度) | ±0.8% |
| ΔIOUT(step) | 输出电流负载阶跃 | ±3.0A |
| tt | 负载步长跃变时间 | 1μs |
| fSW | 开关频率 | 1.5MHz |
| L | 集成电感器 | 50nH |
| TOLIND | 集成电感器容差 | ±20% |
| gm | 误差放大器跨导 | 1.5mS |
| τ | 仿真电流时间常数 | 12.5μs |
| BWτ | 目标环路带宽 | 200kHz |
| NΦ | 并联器件数量(相位) | 1 |
电源的最大允许偏差为 ±5.0%。TPSM8287Bxx 的直流精度指定为 ±0.8%,因此瞬态期间的最大输出电压变化可以通过以下方式进行计算:
方程式 32 计算峰峰值电感器电流纹波,它在最大输入电压时达到最大值:
当应用的负载阶跃与电感器纹波电流的峰值(或谷值)完全同时发生时,就会出现最大负载阶跃,其值由下公式给出: