ZHCSXZ2A March 2025 – December 2025 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
控制环路带宽用于测量器件对输出电压变化的响应速度。利用 TPSM8287Bxx 外部补偿,可以调节环路带宽以便在快速响应与稳定性和振铃之间实现平衡。RComp1 电阻器和输出电容是调整环路带宽的主要方式。
对于简单的设计,TI 建议将目标环路带宽设置为 200kHz。如果应用中需要强负载瞬态,则可以将目标带宽设置为高达开关频率的 ¼。本设计示例使用的目标带宽为 375kHz。