ZHCSR90D December 2022 – December 2025 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
在一个系统中同步运行多个稳压器、从而实现明确定义的系统级性能是可取的。TPSM336x5 中具有 MODE/SYNC 引脚的部分型号允许电源设计人员将器件同步到通用外部时钟。一种同相锁定方案,在该方案中,提供给 MODE/SYNC 引脚的时钟信号的上升沿对应于高侧器件的导通。外部时钟同步是使用锁相环 (PLL) 实现的,消除了任何较大的干扰。馈入到 TPSM336x5 的外部时钟取代了内部自由运行时钟,但不会影响任何频率折返操作。输出电压继续得到良好调节。当提供同步输入时,该器件保持在 FPWM 模式,并在轻负载时以 CCM 模式运行。
TPSM336x5 中的 MODE/SYNC 输入引脚可在三种可选模式之一下运行: