ZHCSR90E December 2022 – September 2026 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
TPSM336x5 是一款简单易用的同步降压直流/直流电源模块,可在 3V 至 36V 的输入电压范围内工作。该器件适用于从 5V、12V、24V 和 36V 电源导轨进行降压转换,例如。凭借集成式降压控制器、电感器、启动电容器和 MOSFET,TPSM336x5 能够以极小的解决方案尺寸提供高达 2.5A 的直流负载电流,并实现极高效率和超低输入静态电流。该器件便于实施,可让您灵活地按照目标应用来优化其使用。该模块不需要控制环路补偿,可缩短设计时间并减少外部元件数量。
TPSM336x5 可以在各种开关频率和占空比下运行。如果最短导通时间或关断时间不支持所需的占空比,开关频率会自动降低,从而保持输出电压调节。此外,具有内置延迟释放的 PGOOD 输出可以在许多应用中省去复位监控器。
TPSM336x5 可以使用其 RT 引脚或外部时钟信号实现 200kHz 至 2.2MHz 的可编程开关频率范围,并整合了多项特定功能,可提高噪声敏感型应用中的 EMI 性能:
电感器和启动电容器集成
总之,这些特性可消除对共模扼流圈、屏蔽和输入滤波电感器的需求,从而显著降低 EMI/EMC 缓解措施的复杂性和成本。
TPSM336x5 模块还包括固有保护功能,可满足稳健的系统要求:
这些功能为广泛的应用提供了一个灵活且易于使用的平台。引脚排列旨在实现简单的布局,这种布局只需很少外部元件。有关布局示例,请参阅布局。