ZHCSR90E December 2022 – September 2026 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
TPSM336x5 需要 4.7μF 的最低输入电容。建议并联一个额外的 0.1μF 电容器以改善旁路。需要使用具有足够额定电压和温度的高品质陶瓷型电容器。输入电容器的电压等级必须大于最大输入电压。对于此设计,使用了 4.7μF 和 0.1μF、额定电压为 50V 的电容器。
通常最好在输入端使用与陶瓷并联的电解电容器。如果使用长引线或布线将输入电源连接到稳压器,情况尤其如此。该电容器的中等 ESR 有助于抑制由长电源引线引起的输入电源上的任何振铃。使用这个额外的电容器还有助于处理由具有异常高阻抗的输入电源引起的电压骤降。
请参阅表 7-2,了解要考虑的输入电容器器件型号示例。