ZHCSR90E December 2022 – September 2026 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
TPSM336x5 只需很少的外部元件,即可实现将宽范围的电源电压转换成固定输出电压。为了加快和简化 TPSM336x5 设计过程,WEBENCH 电路设计和选择仿真服务在线软件可用于生成完整的设计、利用迭代设计过程,以及访问综合元件数据库。下一节介绍了用于配置 TPSM336x5 电源模块的设计过程。
如前所述,TPSM336x5 还集成了多种可选特性以满足系统设计要求,包括精密使能、UVLO 和 PGOOD 指示器。下面详述的应用电路显示了适用于多种应用用例的 TPSM336x5 配置选项。更多详细信息,请参阅 TPSM33625EVM、TPSM3365FEVM 用户指南。