ZHCSR90D December 2022 – December 2025 TPSM33615 , TPSM33625
PRODUCTION DATA
TPSM336x5 降压模块设计为可在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内工作。输入电源的特性必须符合本数据表中的绝对最大额定值 和建议运行条件。此外,输入电源必须能够向负载稳压器电路提供所需的输入电流。可以使用方程式 15 来估算平均输入电流。
其中
如果该模块通过长导线或具有大阻抗的 PCB 布线连接到输入电源,则需要特别谨慎才能实现稳定的性能。输入电缆的寄生电感和电阻可能会对该模块的运行造成不良影响。更具体地说,寄生电感与低 ESR 陶瓷输入电容器组合形成一个欠阻尼谐振电路,这有可能在每次输入电源打开和关闭时导致不稳定和/或电压瞬变。寄生电阻会在负载瞬变期间导致输入电压下降。如果该模块的工作电压接近最小输入电压,此下降可能导致错误的 UVLO 故障触发和系统复位。
若要解决此类问题,最佳做法是缩短输入电源与该模块之间的距离,并将电解输入电容器与陶瓷电容器并联使用。电解电容器的中等 ESR 有助于抑制输入谐振电路,并减少输入端的任何过冲或下冲。47µF 至 100µF 范围内的电容通常足以提供输入并联抑制,并有助于在大负载瞬变期间保持输入电压稳定。0.1Ω 至 0.4Ω 的典型 ESR 可为大多数输入电路配置提供足够的阻尼。