ZHCSMH9C april 2022 – august 2023 TPSI3052-Q1
PRODUCTION DATA
TPSI3052-Q1 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。当标称栅极驱动电压为 15 V、峰值拉电流和灌电流为 1.5/3.0A 时,可以选择多种外部电源开关来满足各种应用需求。TPSI3052-Q1 可通过初级侧电源自行产生次级偏置电源,因此无需隔离式次级电源偏置。而且,TPSI3052-Q1 可以有选择性地向外部配套电路供电,以满足不同的应用需求。
TPSI3052-Q1 根据所需的输入引脚数量,支持两种工作模式。在双线模式(通常用于驱动机械继电器)中,控制开关仅需两个引脚,并支持 6.5V 至 48V 的宽工作电压范围。在三线模式中,由外部提供 3V 至 5.5V 的初级侧电源,并通过独立的使能引脚控制开关。TPSI3052S-Q1 具有可实现开关控制的一次性启用功能,且仅在三线模式下可用。此功能对于驱动 SCR 非常有用,通常只需要一个电流脉冲即可触发。
次级侧可为驱动多种电源开关提供 15 V 的浮动稳压电源轨,无需次级偏置电源。具体用途包括为直流应用驱动单个电源开关,或为交流应用驱动两个背靠背电源开关,以及各种类型的 SCR。TPSI3052-Q1 集成式隔离保护功能非常稳健,与传统机械继电器和光耦合器相比,其可靠性更高、功耗更低,且温度范围更宽。
使用从 PXFR 引脚到 VSSP 的外部电阻器在七个功率等级设置中选择一个,以调节 TPSI3052-Q1 的功率传输。此操作可根据应用需求权衡功率损耗与次级侧功耗。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPSI3052-Q1 | SOIC 8 引脚 (DWZ) | 7.50mm × 5.85mm |
| TPSI3052S-Q1 |