ZHCSIS8G September 2018 – December 2025 TPS7H2201-SEP , TPS7H2201-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 子组(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源和电流 | |||||||||
| VINHUVLO | 内部 VIN UVLO 电压,上升 | 1.32 | V | ||||||
| VINLUVLO | 内部 VIN UVLO 电压,下降 | 1.23 | V | ||||||
| HYSTVIN-UVLO | 内部 VIN UVLO 迟滞 | 92 | mV | ||||||
| IQ | 静态电流 | IOUT = 0mA、 VIN = EN = 5V、连接至 GND 的 20kΩ CS 电阻器 |
1、2、3 | 2.4 | 6.5 | mA | |||
| IF | VIN 至 VOUT 正向漏电流 | EN = VOUT = GND、测得的 VOUT 电流 | 1.5V ≤ VIN ≤ 7V | 1、2、3 | 250 | µA | |||
| VIN = 1.5V | 1、2、3 | 3.27 | |||||||
| VIN = 1.8V | 1、2、3 | 3.35 | |||||||
| VIN = 3.3V | 1、2、3 | 3.62 | |||||||
| VIN = 5V | 1、2、3 | 4.11 | |||||||
| VIN = 7V | 1、2、3 | 6.82 | |||||||
| ISD VIN | VIN 关断状态电源漏电流 | EN = GND、 IOUT = 0mA、测得的 VIN 电流 |
VIN = 5V | 1、2、3 | 0.4 | 3 | mA | ||
| VIN = 3.3V | 1、2、3 | 0.3 | 3 | ||||||
| VIN = 1.8V | 1、2、3 | 0.2 | 3 | ||||||
| TID = 100krad、VIN = 1.8V、3.3V 和 5V 后 | 1 | 3.1 | |||||||
| IRCP | 反向电流保护功能漏电流 | VOUT > VIN 时,EN = 0V、VIN = 0V 至 7V、 VOUT = 0V 至 7V |
SEP | 1、2、3 | 0.45 | 2.5 | mA | ||
| 达到 TID 之前,QMLV、QMLP 和 KGD | 1、2、3 | ||||||||
| 在 TID=100krad(Si) 之后,QMLV、QMLP 和 KGD | 1、2、3 | 0.45 | 20 | ||||||
| EN = 7V、VIN = 0V、 VOUT = 0V 至 7V |
SEP | 1、2、3 | 0.45 | 2.5 | |||||
| 达到 TID 之前,QMLV、QMLP 和 KGD | 1、2、3 | ||||||||
| 在 TID=100krad(Si) 之后,QMLV、QMLP 和 KGD | 1、2、3 | 0.45 | 20 | ||||||
| 软启动 | |||||||||
| ISS | 软启动充电电流 | SS 引脚上为 1V | 1、2、3 | 65 | 83 | µA | |||
| SRSS | 软启动压摆率 | SS 引脚悬空、COUT = 10µF | 295 | mV/µs | |||||
| 使能和欠压锁定 (EN/UVLO) 输入 | |||||||||
| VIHEN | EN/UVLO 阈值电压,上升 | 1、2、3 | 0.56 | 0.61 | 0.65 | V | |||
| VILEN | EN/UVLO 阈值电压,下降 | 1、2、3 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | V | |||
| HYSTEN | EN/UVLO 迟滞电压 | 1、2、3 | 93 | 124 | mV | ||||
| tLOW | 循环期间的 EN 信号低电平时间 | RTIMER = GND、IL = 1A、IVOUT = 2A | 请参阅图 8-3 | 9、10、11 | 20 | µs | |||
| VINEN | 用于使能的 VIN 百分比(2) | 4、5、6 | 75% | ||||||
| IEN | EN 引脚输入漏电流 | EN = VIN = 5V | 1、2、3 | 12 | nA | ||||
| 过压保护 (OVP) | |||||||||
| VOVPR | OVPR 阈值电压,上升 | 1、2、3 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | V | |||
| VOVPF | OVPF 阈值电压,下降 | 1、2、3 | 0.5 | 0.55 | 0.59 | V | |||
| HYSTOVP | OVP 迟滞电压 | 1.6V < VIN < 7V | 1、2、3 | 20 | 55 | mV | |||
| IOVP | OVP 引脚输入漏电流 | 1、2、3 | 15 | nA | |||||
| 电流限制和电流检测 | |||||||||
| tCSEN | 使能后提供 CS 有效输出的时间 | CSS = 120nF | 9、10、11 | 5 | ms | ||||
| 有效 CS 输出的最小 VOUT 电流 | 1、2、3 | 750 | mA | ||||||
| VOUT 电流变化到 CS 变化延迟时间 | 0.5A 上升阶跃、100mA/µs、1.5V ≤ VIN ≤ 7V | 9、10、11 | 16 | 74 | µs | ||||
| VOUT 电流变化到 CS 变化延迟时间 | 0.5A 下降阶跃、100mA/µs、1.5V ≤ VIN ≤ 7V | 9、10、11 | 16 | 73 | µs | ||||
| CS 引脚精度 | 0.75A ≤ IVOUT ≤ 7.5A | 4、5、6 | -10% | 10% | |||||
| CS 引脚电压 | 0.75A ≤ IVOUT ≤ 7.5A,无 OCP | 1、2、3 | VIN – 0.4 | V | |||||
| 电流限制设置 IIL | IVOUT ≤ 1A | 1、2、3 | IVOUT + 0.5 | A | |||||
| 1A < IVOUT ≤ 3A | 1、2、3 | IVOUT + 1 | |||||||
| IVOUT > 3A | 1、2、3 | IVOUT + 1.5 | |||||||
| 可编程电流限制精度 | 1.5V ≤ VIN ≤ 7V | 4、5、6 | -20% | 20% | |||||
| 快速跳变关断电流限制 | VIN = 5V,10mΩ 电阻短路 10µs | 22 | A | ||||||
| 计时器 | |||||||||
| IILTIMER | ILTIMER 充电电流 | 1、2、3 | 0.7 | 1 | 1.38 | µA | |||
| PDILTIMER | ILTIMER 内部下拉电阻 | ILTIMER 引脚上为 40mV | 1、2、3 | 38 | 153 | Ω | |||
| IRTIMER | RTIMER 充电电流 | 1、2、3 | 0.7 | 1 | 1.38 | µA | |||
| PDRTIMER | RTIMER 内部下拉电阻 | RTIMER 引脚上为 40mV | 1、2、3 | 38 | 153 | Ω | |||
| 热关断 | |||||||||
| 热关断 | VIN = 5V | 175 | °C | ||||||
| 热关断迟滞 | VIN = 5V | 20 | °C | ||||||