ZHCSIS8G September   2018  – December 2025 TPS7H2201-SEP , TPS7H2201-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件选项
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性:所有器件
    6. 6.6  电气特性:CFP 和 KGD 选项
    7. 6.7  电气特性:HTSSOP 选项
    8. 6.8  开关特性(所有器件)
    9. 6.9  质量合格检验
    10. 6.10 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 使能、欠压和过压保护
      2. 8.3.2 可调上升时间
      3. 8.3.3 可编程电流限制
      4. 8.3.4 可编程故障计时器
      5. 8.3.5 电流检测
      6. 8.3.6 并行运行
      7. 8.3.7 反向电流保护
      8. 8.3.8 正向漏电流
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 冗余
      2. 9.2.2 保护
      3. 9.2.3 设计要求
      4. 9.2.4 详细设计过程
        1. 9.2.4.1 欠压锁定
        2. 9.2.4.2 过压保护
        3. 9.2.4.3 电流限制
        4. 9.2.4.4 可编程故障计时器
        5. 9.2.4.5 软启动时间
      5. 9.2.5 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DAP|32
  • KGD|0
  • HKR|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

正向漏电流

当 VIN 通电但 TPS7H2201 禁用(EN 为低电平)时,内部 FET 禁用,在 VIN 与 VOUT 之间形成高阻抗路径。但是,存在寄生泄漏路径,可以导致 VOUT 缓慢充电。正向漏电流 IF 表示这种情况下有多少电流从 VIN 流向 VOUT。在不同电压、温度和辐射条件下,TPS7H2201SP 的最大正向电流额定值为 250μA。

一些应用需要特别注意这种行为。当 VOUT 是高阻抗节点时尤其重要(因此,漏电流会完全向 VOUT 充电,而不是被耗散)。通过使用方程式 11 中所示的基本电容公式,理论上可以计算出电压上升到给定值所需的时间。

方程式 11. Δt = ΔVOUT × COUT / IF

其中

  • Δt = 充电至最终值的时间
  • ΔVOUT = 输出电压变化;对于 0V 起始电压,请使用 VIN

例如,在 7V 输入电压和 220µF 输出电容的情况下,VOUT 通常会在大约 6.2 秒内充电至 7V(IF = 150μA、ΔVOUT = 7V、COUT = 220µF)。

如果输出电压必须保持在某个值以下,则可以使用下拉电阻器,并且该值可使用方程式 12 计算。

方程式 12. VOUTLKG_MAX = IF × RPULL_DOWN

其中

  • VOUTLKG_MAX = 由于漏电流 IF 而产生的最大输出电压
  • RPULL_DOWN = VOUT 与 GND 之间的外部下拉电阻器

例如,在 VOUT 和接地之间放置一个 2.6kΩ 电阻器可确保最坏情况下 VOUT 不会因 IF 电流上升到 0.65V 以上。当开关启用且 VOUT ≅ VIN 时,该电阻器需要能够处理最坏情况下的功率耗散。