ZHCSIS8G September 2018 – December 2025 TPS7H2201-SEP , TPS7H2201-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS7H2201 是一款单通道电子保险丝,可提供用于更大限度地降低浪涌电流的可配置上升时间和反向电流保护。该器件包含一个可在 1.5V 至 7V 输入电压范围内运行的 P 沟道 MOSFET,并且支持 6A 的最大持续电流。开关由可与低压控制信号直接连接的打开和关闭输入 (EN) 控制。
TPS7H2201 采用具有集成散热焊盘的陶瓷和塑料封装,可支持高功率耗散。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为
–55°C 至 125°C。
| 器件型号(1) | 等级 | 封装尺寸(4) |
|---|---|---|
| 5962R1722001VXC | 飞行等级 RHA 100krad (Si) | 16 引脚 CDFP 11.00 × 9.60mm 重量:1.56g(3) |
| 5962-1722001VXC | 飞行等级 QMLV | |
| TPS7H2201HKR/EM | 工程样片(2) | |
| 5962R1722002PYE |
QMLP-RHA |
32 引脚 HTSSOP 6.10 × 11.00mm 重量:0.191g(3) |
| TPS7H2201MDAPTSEP |
SEP |
|
| TPS7H2201EVM-CVAL | 陶瓷评估板 | EVM |