ZHCSE23D January 2015 – November 2025 TPS7B4253-Q1
PRODUCTION DATA
对于汽车非板载传感器和低电流非板载模块,供电通过一根与主板相连的长电缆进行。在这种情况下,电源器件需要对非板载负载提供保护,以防止板载元件在接地短路或电缆损坏导致电池短路时损坏。非板载传感器需要与板载元件一样的电源,才能确保高精度数据采集。
TPS7B4253-Q1 适用于具有 45V 负载突降的汽车类应用。该器件可用作跟踪低压降 (LDO) 稳压器或电压跟踪器,从而为具有板载主电源的非板载传感器构建闭合电源环路。器件的输出由 ADJ 引脚上的基准电压执行精确调节。
为了向非板载模块提供精确电源,该器件在整个温度范围内的 ADJ 和 FB 引脚之间提供 4mV 的超低跟踪容差。背对背 PMOS 拓扑消除了在反极性条件下对于外部二极管的需求。TPS7B4253-Q1 还包括热关断、电感钳位、过载和电池短路保护,可防止极端条件下对板载元件造成损坏。
典型应用原理图