ZHCSE23D January 2015 – November 2025 TPS7B4253-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | HSOIC PowerPAD | HTSSOP | ||
| ADJ | 5 | 11 | I | 将基准连接到该引脚。低电平信号禁用器件;高电平信号启用器件。基准电压可以直接连接,也可以通过分压器连接,以获得较低的输出电压。为了补偿线路影响,请在器件引脚附近连接一个电容器。 |
| EN | — | 19 | I | 此引脚是启用引脚。当启用引脚低于阈值时,器件进入待机状态。 |
| FB | 4 | 10 | I | 该引脚是反馈引脚,可连接到外部电阻分压器以选择输出电压。 |
| GND | 3 | 6 | G | 接地基准 |
| 6 | 15 | |||
| IN | 8 | 20 | I | 此引脚是器件电源。为了补偿线路影响,请在器件引脚附近连接一个电容器。 |
| NC | 2 | 2-5、7-9 | NC | 未连接 |
| 7 | 12-14、16-18 | |||
| OUT | 1 | 1 | O | 可通过靠近器件引脚且满足节 7.2.1.2.2中列出的电容和 ESR 要求的电容器连接至 GND。 |
| 外露散热焊盘 | — | 将散热焊盘连接到 GND 引脚或将焊盘保持悬空。 | ||