ZHCSGH9B June 2017 – September 2026 TPS7A90
PRODUCTION DATA
虽然从 FB 引脚到 OUT 引脚不需要前馈电容器 (CFF) 来实现稳定性,但 10nF 的前馈电容器可以提高噪声和 PSRR 性能。当使用更高的电容 CFF 时,启动时间更长,电源正常信号可能会错误地指示输出电压已稳定。有关详细说明,请参阅应用手册使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点。