ZHCSGH9B June 2017 – September 2026 TPS7A90
PRODUCTION DATA
TPS7A90 的使能引脚 (EN) 为高电平。当使能引脚电压高于 VIH(EN) 时,输出电压被启用;当使能引脚电压低于 VIL(EN) 时,输出电压被禁用。如果不需要独立控制输出电压,则将使能引脚连接至输入端。
TPS7A90 具有一个内部下拉 MOSFET,当器件被禁用以主动放电输出电压时,它将放电电阻器从 VOUT 连接到地。