ZHCSGH9B June 2017 – September 2026 TPS7A90
PRODUCTION DATA
只有当 EN 和 UVLO 高于各自的电压阈值时,TPS7A90 才会导通。TPS7A90 具有一个独立的 UVLO 电路,该电路监测输入电压,以实现受控和一致的开启和关闭。UVLO 具有约 290mV 的滞后,以防止在开启过程中输入下降时器件关闭。当存在输入电压时,EN 信号可实现 LDO 的独立逻辑电平导通和关断。如果不需要独立导通,建议将 EN 直接连接到 IN。
TPS7A90 具有一个内部下拉 MOSFET,当器件被禁用以主动放电输出电压时,它将放电电阻器从 VOUT 连接到地。