ZHCSGH9B June 2017 – September 2026 TPS7A90
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电源电压范围 | 1.4 | 6.5 | V | ||
| VREF | 基准电压 | 0.8 | V | |||
| VUVLO | 输入电源 UVLO | VIN 上升 | 1.31 | 1.39 | V | |
| VHYS(UVLO) | 输入电源 UVLO 迟滞 | 290 | mV | |||
| VOUT | 输出电压范围 | 0.8 | 5.7 | V | ||
| 输出电压精度(1) | 1.4V ≤ VIN ≤ 6.5V,5mA ≤ IOUT ≤ 0.5A | -1.0% | 1.0% | |||
| ΔVOUT(ΔVIN) | 线路调整 | 0.005 | %/V | |||
| ΔVOUT(ΔIOUT) | 负载调整率(2) | 5mA ≤ IOUT ≤ 0.5A | 0.02 | %/A | ||
| VDO | 压降电压 | 1.4V ≤ VIN ≤ 5.0V,IOUT = 0.5A,VFB = 0.8V – 3% | 100 | mV | ||
| 5.0V < VIN ≤ 5.7V,IOUT = 0.5A,VFB = 0.8V – 3% | 200 | |||||
| ILIM | 输出电流限制 | VOUT 强制为 0.9 x VOUT(nom), VIN = VOUT(NOM) + 300mV |
0.8 | 1.1 | 1.5 | A |
| IGND | GND 引脚电流 | VIN = 6.5V,IOUT = 5mA | 2.1 | 3.5 | mA | |
| VIN = 1.4V,IOUT = 0.5A | 4 | |||||
| ISDN | 关断 GND 引脚电流 | PG =(开路),VIN = 6.5V,VEN = 0.4V | 0.1 | 15 | µA | |
| IEN | EN 引脚电流 | VIN = 6.5V,0V ≤ VEN ≤ 6.5V | -0.2 | 0.2 | µA | |
| VIL(EN) | EN 引脚低电平输入电压(已禁用器件) | 0 | 0.4 | V | ||
| VIH(EN) | EN 引脚高电平输入电压(已启用器件) | 1.1 | 6.5 | V | ||
| ISS_CTRL | SS_CTRL 引脚电流 | VIN = 6.5V,0V ≤ VSS_CTRL ≤ 6.5V | -0.2 | 0.2 | µA | |
| VIT(PG+) | PG 引脚阈值上升 | 对于 PG 随着 VOUT 上升而转换为低电平的情况,表示为 VOUT(NOM) 的百分比 | 84% | 90.9% | 95% | |
| VIT(PG–) | PG 引脚阈值下降 | 对于 PG 随着 VOUT 下降而转换为低电平的情况,表示为 VOUT(NOM) 的百分比 | 82% | 88.9% | 93% | |
| VHYS(PG) | PG 引脚滞后 | 对于 PG 随着 VOUT 上升转换为高电平的情况,表示为 VOUT(NOM) 的百分比 | 1% | |||
| VOL(PG) | PG 引脚低电平输出电压 | VOUT < VIT(PG),IPG = –1mA(流入器件的电流) | 0.4 | V | ||
| ILKG(PG) | PG 引脚漏电流 | VOUT > VIT(PG),VPG = 6.5V | 1 | µA | ||
| INR/SS | NR/SS 引脚充电电流 | VNR/SS = GND、VSS_CTRL = GND | 4.0 | 6.2 | 9.0 | µA |
| VNR/SS = GND、VSS_CTRL = VIN | 65 | 100 | 150 | |||
| IFB | FB 引脚漏电流 | VIN = 6.5V,VFB = 0.8V | -100 | 100 | nA | |
| PSRR | 电源纹波抑制 | f = 500kHz,VIN = 3.8V,VOUT(NOM) = 3.3V, IOUT = 250mA,CNR/SS = 10nF,CFF = 10nF |
39 | dB | ||
| Vn | 输出噪声电压 | BW = 10Hz 至 100kHz,VIN = 1.8V,VOUT(NOM) = 0.8V, IOUT = 0.5A,CNR/SS = 10nF,CFF = 10nF |
4.7 | µVRMS | ||
| 噪声频谱密度 | f = 10kHz,VIN = 1.8V,VOUT(NOM) = 0.8V, IOUT = 0.5A,CNR/SS = 10nF,CFF = 10nF |
13 | nV/√Hz | |||
| Rdiss | 输出主动放电电阻 | VEN = GND | 250 | Ω | ||
| Tsd | 热关断温度 | 关断,温度升高 | 160 | °C | ||
| 复位,温度降低 | 140 | |||||