ZHCSL68C April 2017 – December 2020 TPS7A84A
PRODUCTION DATA
TPS7A84A 是一款低噪声、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 3A 拉电流,最大压降仅为 180mV。该器件提供两个输出电压范围。TPS7A8400A 的输出电压可在 0.8V 至 3.95V 范围内以 50mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.15V 范围内进行调节。TPS7A8401A 的输出电压可在 0.5V 至 2.075V 范围内以 25mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.15V 范围内进行调节。
TPS7A84A 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的噪声敏感型组件供电。TPS7A84A 具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件具有高性能和大于 5V 的输出能力,
尤其适合射频放大器使用。
对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A84A 所具备的出色精度(在线路、负载和温度范围内可达 0.75%)、遥感功能、瞬态性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。
TPS7A84A 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A84A | VQFN (20) | 3.50mm × 3.50mm |
典型应用图