ZHCSPG4D december 2021 – august 2023 TPS7A14
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
Table 8-1 lists the parameters for this design example.
| DESIGN PARAMETER | EXAMPLE VALUE |
|---|---|
| VIN | 0.95 V |
| VBIAS | 2.4 V to 5.5 V |
| VOUT | 0.8 V |
| IOUT | 600 mA (typical), 900 mA (peak) |