ZHCSUR1L December 2005 – December 2024 TPS74301
PRODUCTION DATA
设计目标为 VIN = 1.8V、VOUT = 1.5V 且 IOUT = 1A(最大值)。该设计可优化瞬态响应,并满足 1ms 的启动时间要求,启动主要由软启动特性决定。输入电源来自同一电路板上的电源。VBIAS 的可用系统电源轨为 2.7V、3.3V 和 5V。
设计空间包括 CIN、COUT、CBIAS、CSS、VBIAS、R1、R2 和 R3,电路取自节 7.2.1。
本示例使用 1.8V 的 VIN,VBIAS 为 2.5V。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| VIN | 1.8V |
| VOUT | 1.5V |
| IOUT | 1A |
| VBIAS | 2.5V |